LT1109

量产

具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率、低成本 DC/DC 转换器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可采用现成有售的电感器
  • 仅需 33μH 电感器
  • 低成本
  • 3 引线 TO-92 封装、SO8 封装、或 8 引脚 DIP 封装
  • 可调或者固定的 5V 或 12V 输出
  • 120kHz 振荡器
  • 只需 3 个外部组件
  • 320μA IQ
  • 1.6V 最小启动电压
  • 逻辑控制型停机

LT1109
具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率、低成本 DC/DC 转换器
All Surface Mount Flash Memory VPP Generator Output Voltage Flash Memory Program Output Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1109
  • LT1109-12
  • LT1109-5
  • LT1109A
  • LT1109A-12
  • LT1109A-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC019A
LT1109CS8 | +5V to +12V Flash Memory Vpp Generator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览