LT1108

量产

具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率 DC/DC 转换器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可在 2V 至 30V 的电源电压范围内工作
  • 仅消耗 110μA 电源电流
  • 可工作在升压或降压模式
  • 只需 4 个外部组件
  • 片内低电池电量检测比较器
  • 用户可调的电流限制
  • 内部 1A 电源开关
  • 固定或可调输出电压版本
  • 节省空间的 8 引脚 MiniDIP 封装或 S8 封装

LT1108
具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率 DC/DC 转换器
Palmtop Computer Logic Supply Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1108
  • LT1108-12
  • LT1108-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览