LT1107
量产具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可在 2V 至 30V 的电源电压范围内工作
- 仅消耗 320μA 电源电流
- 可工作在升压或降压模式
- 只需三个外部组件
- 片内低电池电量检测比较器
- 用户可调的电流限制
- 内部 1A 电源开关
- 固定或可调输出电压版本
- 节省空间的 8 引脚 MiniDIP 封装或 SO-8 封装
LT®1107 是一款通用型微功率 DC/DC 转换器。该器件仅需采用 3 个外部组件以提供一个 5V 或 12V 的固定输出。电源电压范围为 2V 至 12V (在升压模式中) 和至 30V (在降压模式中)。LT1107 在升压、降压或负输出应用中拥有同样优良的运行性能。
LT1107 与 LT1111 具有引脚对引脚的兼容性,但是它具有 70% 的占空比,因而可在许多应用中实现输出电流的增加。LT1107 能采用一个 2AA 电池输入在 5V 提供 150mA 输出电流,和从 24V 输入在 300mA 提供 5V 输出电压 (在降压模式中)。LT1107 的静态电流仅为 320μA,从而使其成为重视功耗之电池供电式系统的理想选择。63kHz 振荡器专为与表面贴装型电感器和电容器一起使用而优化。
LT1107 的开关电流限值可采用单个电阻器来设置。一个辅助的增益部件可被配置为低电池电量检测器、线性后置稳压器、欠压闭锁电路、或误差放大器。
应用
- 掌上型电脑
- 3V 至 5V、5V 至 12V 转换器
- 24V 至 5V、12V 至 5V 转换器
- LCD 偏置发生器
- 外设和附加板卡
- 电池备份电源
- 蜂窝电话
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1107CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1107CS8#PBF | 量产 | |
LT1107CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1107CS8-12#PBF | 量产 | |
LT1107CS8-12#TRPBF | 量产 | |
LT1107CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1107CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1107IS8#PBF | 量产 | |
LT1107IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1107CS8#PBF | 量产 | |
LT1107CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1107CS8-12#PBF | 量产 | |
LT1107CS8-12#TRPBF | 量产 | |
LT1107CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1107CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1107IS8#PBF | 量产 | |
LT1107IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1107
- LT1107-12
- LT1107-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1107的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论