LT1082
量产1A、高电压、高效率开关稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 宽输入电压范围:3V 至75V
- 高开关电压:100V
- 低静态电流:4.5mA
- 内部 1A 开关
- 停机模式仅吸收 120μA 电源电流
- 用于全浮动输出的隔离型反激式调节模式
- 可从外部实现同步
- 采用 MiniDIP 封装和 TO-220 封装
- 引出脚配置与 LT1072 相同
LT®1082 是一款单片式高电压开关稳压器。其可在所有标准的开关配置中运作,包括降压、升压、反激式、正激式和负输出。一个 1A 高效率开关与所有的振荡器、控制器和保护电路一起集成在芯片之内。
LT1082 采用 3V 至 75V 的电源电压供电运作,开关电压高达 100V,且仅吸收 4.5mA 的静态电流。该器件能够在未采用外部功率器件的情况下输送高达 20W 的负载功率。通过运用电流模式开关方法,其实现了卓越的 AC 和 DC 负载及电压调节性能。
一种在外部激活的停机模式可以把总电源电流减小至供待用操作的 120μA (典型值)。通过采用内置于 LT1082 中的任选“隔离型反激式调节模式”,可产生完全隔离和稳定的输出,并不需要光耦合器或额外的变压器绕组。
LT1082 拥有一种独特的功能以提供高电压短路保护。当 FB 引脚电压被下拉至 0.6V、而且从该引脚流出的电流达到约 350μA 时,开关频率则将从 60kHz 下移至 12kHz。
LT1082 与较低电压的 LT1072 几乎相同。如需了解这两款器件的主要规格差异,请参见表格。
应用
- 电信 5V 电源 (在 0.7A,从 –48V)
- 90V 电源 (在 120mA,从 15V)
- 所有采用 LT1072 的应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1082CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1082CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1082CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1082CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1082CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1082IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1082IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1082IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1082IT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1082IT#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1082CN8#PBF | 量产 | |
LT1082IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1082CN8#PBF | 量产 | |
LT1082IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1082CN8#PBF | 量产 | |
LT1082IN8#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1082CQ#PBF | 量产 | |
LT1082CQ#TRPBF | 量产 | |
LT1082CT#06PBF | 量产 | |
LT1082CT#PBF | 量产 | |
LT1082IQ#PBF | 量产 | |
LT1082IQ#TRPBF | 量产 | |
LT1082IT#30PBF | 量产 | |
LT1082IT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1082
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1082的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论