LT1081
LT1081
量产先进的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 优于 CMOS 器件
- 改善的速度:传输速率超过 120kBaud
- 改善的保护:输出可被强制为 ±30V 而不受损
- 当关闭时三态输出为高阻抗
- 仅需 1μF 电容器
- 无闭锁现象
- 不亚于 CMOS 器件的低功率:60mW
- 能为额外的 RS232 驱动器供电:10mA
- 停机模式中的电源电流:1μA
- 采用 SO 封装 <li可提供带或不带停机功能的版本< li=""> </li可提供带或不带停机功能的版本<>
LT®1080 / LT1081 是具充电泵的双通道 RS232 驱动器 / 接收器,以保证无闭锁现象发生。这些接口优化型器件在 CMOS 的功耗水平和坚固性的实际要求之间提供了真正的平衡。驱动器输出得到了全面的过载保护,并可短路至 ±30V。与 CMOS 器件不同,LT1080 / LT1081 的先进架构在“器件停机”或电源关闭时并不给信号线施加负载。接收器和 RS232 输出均被置于一种高阻抗状态。一个先进的输出级允许以较高的速度驱动较高的容性负载,并拥有针对 ESD 的优越坚固性。
对于需要在一个封装中集成具充电泵的多达 5 个驱动器和 5 个接收器的应用,请参见 LT1130A 系列的数据手册。另外,还可提供 LT1080 / LT1081 的一种版本,即:只采用 0.1μF 电容器的 LT1180A 和 LT1181A。凌力尔特 (现隶属 ADI) 所有的 RS232 IC 均采用标准的表面贴装型封装。
应用
- 便携式计算机
- 电池供电型 RS232 系统
- 电源发生器
- 终端
- 调制解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
视频 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1081CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1081CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1081CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1081IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1081ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1081ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1081CN#PBF | 量产 | |
LT1081IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1081CN#PBF | 量产 | |
LT1081IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1081CSW#PBF | 量产 | |
LT1081CSW#TRPBF | 量产 | |
LT1081ISW#PBF | 量产 | |
LT1081ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
隔离式 RS-232 接口 1 | ||
LTM2882 | 量产 | 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1081的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论