LT1076-5
量产5V 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 固定的 5V 输出
- 2A 内置开关
- 100kHz 开关频率
- 在整个温度范围内具有 2% 的输出电压容差
- 极大地改善了动态工作特性
- 采用低成本的 5 引脚和 7 引脚封装
- 静态电流仅为 9.5mA
- 可在高达 60V 输入电压下运作
LT®1076-5 是一款 2A、固定 5V 输出、单片式双极性开关稳压器,其只需少量的外部元件即可正常操作。电源开关、所有的振荡器和控制电路、全部的电流限制组件和一个输出监视器均内置于芯片之中。拓扑为传统的正“降压”配置,不过若干技术创新使得这款器件能够用作正至负转换器、负升压转换器和反激式转换器。开关输出规定为可摆动至地电位以下 40V,因而允许 LT1076-5 在降压模式中以高达 4A 的输出电流驱动一个抽头电感器。
LT1076-5 在反馈环路中采用了一个真正的模拟乘法器。这使得该器件能够对输入电压波动做出几乎瞬时的响应,并使环路增益不受输入电压的影响。因此,稳压器的动态工作特性较之先前的设计有了显著的改善。
片内逐脉冲电流限制功能使得 LT1076-5 几乎不会受到输出过载或短路的损坏。当用作一个降压型转换器时,其输入电压范围为 8V 至 60V,但是一种自主引导功能则允许输入电压在负输出和升压配置中低至 5V。
LT1076-5 采用低成本的 5 引脚和 7 引脚 TO-220 封装,具有预设在 100kHz 的频率和 2.6A 的电流限值。如需了解设计细节,请参见 “应用指南 44” (Application Note 44)。
应用
- 5V 输出降压型转换器
- 具 4A 输出 (在 5V) 的抽头电感器降压型转换器
- 正至负转换器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1076CQ-5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1076CQ-5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1076CR-5#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1076CR-5#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1076CT-5#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1076CT-5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1076CT7-5#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1076HVCT-5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1076HVCT7-5#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1076HVIT-5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1076IT-5#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1076CQ-5#PBF | 量产 | |
LT1076CQ-5#TRPBF | 量产 | |
LT1076CR-5#PBF | 量产 | |
LT1076CR-5#TRPBF | 量产 | |
LT1076CT-5#06PBF | 量产 | |
LT1076CT-5#PBF | 量产 | |
LT1076CT7-5#PBF | 量产 | |
LT1076HVCT-5#PBF | 量产 | |
LT1076HVCT7-5#PBF | 量产 | |
LT1076HVIT-5#PBF | 量产 | |
LT1076IT-5#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1076
- LT1076-5
- LT1076HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1076-5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论