LT1071

量产

5A 和 2.5A 高效率开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 低静态电流:6mA
  • 内部 5A 开关 (对于 LT1071 为 2.5A)
  • 所需的外部组件非常之少
  • 具有针对过载的自我保护能力
  • 可在几乎所有的开关拓扑中运作
  • 停机模式仅吸收 50μA 的电源电流
  • 反激式调节模式具有完全浮动的输出
  • 采用标准的 5 引脚 TO-220 封装
  • 可从外部实现同步 (咨询凌力尔特公司)

LT1071
5A 和 2.5A 高效率开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1071
  • LT1071HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1071的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览