LT1070
量产5A 和 2.5A 高效率开关稳压器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 宽输入电压范围:3V 至 60V
- 低静态电流:6mA
- 内部 5A 开关 (对于 LT1071 为 2.5A)
- 所需的外部组件非常之少
- 具有针对过载的自我保护能力
- 可在几乎所有的开关拓扑中运作
- 停机模式仅吸收 50μA 的电源电流
- 反激式调节模式具有完全浮动的输出
- 采用标准的 5 引脚 TO-220 封装
- 可从外部实现同步 (咨询凌力尔特公司)
LT®1070 / LT1071 是单片式高功率开关稳压器。它们可在所有标准的开关配置中运作,包括降压、升压、反激式、正激式、负输出和 “cuk”。一个高电流、高效率开关与所有的振荡器、控制器和保护电路一起集成在芯片之内。由于集成了所有的功能电路,因而允许将 LT1070 / LT1071 内置于一个标准的 5 引脚 TO-220 功率型封装之中。这使其极为简单易用,并可提供与采用 3 引脚线性稳压器时相似的 “防错” 操作。
LT1070 / LT1071 采用 3V 至 60V 电源电压供电运作,且仅吸收 6mA 的静态电流。这些器件能够在未采用外部功率器件的情况下输送高达 100W 的负载功率。通过运用电流模式开关方法,它们实现了卓越的 AC 和 DC 负载及电压调节性能。
LT1070 / LT1071 拥有许多独特之处,这些特点甚至连目前市售的使用难度大得多的低功率控制芯片都不具备。它们采用自适应抗饱和开关驱动以允许宽变化范围的负载电流,并避免效率下降。对于待机操作,一种在外部启动的停机模式可以把总电源电流减小至 50μA (典型值)。通过采用内置于 LT1070 / LT1071 中的任选 “反激式调节模式”,可产生完全隔离和稳定的输出,并不需要光耦合器或额外的变压器绕组。
应用
- 逻辑电源 (5V/10A)
- 5V 逻辑至 ±15V 运放电源
- 离线式转换器 (高达 200W)
- 电池上变频器
- 电源逆变器 (正至负) 或 (负至正)
- 全浮动多输出
- 对于较低电流应用,请参见 LT1072 的相关资料
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 9
设计笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1070CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1070CT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1070CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1070HVCT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1070HVCT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1070HVIT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1070HVIT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1070IT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1070IT#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1070CT#06PBF | 量产 | |
LT1070CT#30PBF | 量产 | |
LT1070CT#PBF | 量产 | |
LT1070HVCT#06PBF | 量产 | |
LT1070HVCT#PBF | 量产 | |
LT1070HVIT#06PBF | 量产 | |
LT1070HVIT#PBF | 量产 | |
LT1070IT#06PBF | 量产 | |
LT1070IT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1070
- LT1070HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1070的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论