LT1058
量产四通道、JFET 输入精准高速运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 14V/μs 转换速率:10V/μs (最小值)
- 5MHz 增益-带宽乘积
- 快速稳定时间:可在 1.3μs 时间里稳定至 0.02%
- 150μV 失调电压 (LT1057):450μV (最大值)
- 180μV 失调电压 (LT1058):600μV (最大值)
- 2μV/°C VOS 漂移:7μV/°C (最大值)
- 50pA 偏置电流 (在 70°C)
- 低电压噪声:
- 13nV/√Hz (在1kHz)
- 26nV/√Hz (在10Hz)
LT®1057 是一款匹配 JFET 输入双通道运算放大器,采用业界标准的 8 引脚配置,并兼具超群的高速度和精准的规格。它可替代所有常用的双极和 JFET 输入双通道运算放大器。特别地,LT1057 实现了采用 LF412A 和 OP-215 JFET 输入双通道运算放大器系统的性能升级。
LT1058 是采用标准 14 引脚配置的四通道 JFET 输入运算放大器当中失调最低的一款。与市面上现有的 JFET 输入四通道运算放大器相比,其准确度有了显著的改善。LT1058 能替代 4 个单通道精准 JFET 输入运算放大器,并节省了板级空间,降低了功耗和成本。
LT1057 和 LT1058 均采用塑料 PDIP 封装和表面贴装型 SO 封装。
Applications
- 精准、高速仪表
- 快速、精准的采样及保持
- 对数放大器
- D/A 输出放大器
- 光电二极管放大器
- 电压至频率转换器
- 频率至电压转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1058ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1058CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1058ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1058ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1058SW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1058SW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1058ACN#PBF | 量产 | |
LT1058CN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1058ACN#PBF | 量产 | |
LT1058CN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1058ISW#PBF | 量产 | |
LT1058ISW#TRPBF | 量产 | |
LT1058SW#PBF | 量产 | |
LT1058SW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1058
- LT1058A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1058的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论