LT1056
量产精准、高速、JFET 输入运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
-
保证的失调电压:150μV (最大值)
- –55°C 至 125°C:500μV (最大值)
-
保证的漂移:4μV/°C (最大值)
-
保证的偏置电流
- 70°C:150pA (最大值)
- 125°C:2.5nA (最大值)
-
保证的摆率:12V/μs (最小值)
-
采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
LT®1055 / LT1056 JFET 输入运算放大器兼具精准规格指标和高速性能。
16V/μs 摆率和 6.5MHz 增益带宽积与 50μV (典型值) 失调电压、1.2μV/°C 漂移、40pA (70°C) 和 500pA (125°C) 偏置电流首次得以同时实现。
150μV 最大失调电压指标是目前 JFET 输入运放当中优质的。
LT1055 和 LT1056 因其出色的工作电流指标而有别于同类竞争器件。功率耗散较低的 LT1055 实现了较低的偏置和失调电流及失调电压。功率耗散有所增加的 LT1056 则可提供较高的摆率、带宽和较快的稳定时间,而 DC 性能略有下降。
下面示出的电压至频率转换器是这些器件众多的应用之一,其同时利用了 LT1055 / LT1056 的精准和高速特性。
如需一款具有 23V/μs 保证摆率的 JFET 输入运放,请查阅 LT1022 的产品手册。
应用
-
精准、高速仪表
-
对数放大器
-
D/A 输出放大器
-
光电二极管放大器
-
电压至频率转换器
-
频率至电压转换器
-
快速、精准的采样及保持
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 10
设计笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1056CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1056S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1056S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1056CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1056CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1056CN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1056S8#PBF | 量产 | |
LT1056S8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1056S8#PBF | 量产 | |
LT1056S8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1056S8#PBF | 量产 | |
LT1056S8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1056
- LT1056A
- LT1056S8
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1056的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论