LT1039A
LT1039A
量产具停机功能的三通道 RS232 驱动器 / 接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 片内 ESD 保护:
- ±15kV 人体模型
- ±15kV IEC-1000-4-2 空气间隙测试 **
- ±8kV IEC-1000-4-2 接触测试
- 驱动 3kΩ/2500pF 负载时可执行 125kBd 操作
- 驱动 3kΩ/1000pF 负载时可执行 250kBd 操作
- 输出可驱动至 ±30V 而不受损
- 在停机期间无供电电流
- 采用 ±5V 至 ±15V 电源运作
- 提供了针对过载的全面保护
- 三态输出;当关断时输出开路
- 双极性电路 - 无锁断
- ±30V 输入范围
- 三通道驱动器 / 接收器
- 30kΩ 输入阻抗
- 符合所有 RS232 规范
- 16 引脚版本 - 引脚与 MC145406 相兼容
- 采用 SO 封装
LT1039A是一款具有关断特性的三通道RS232驱动器/接收器。每个接收器将接受最高±30V的输入,可以驱动TTL或CMOS逻辑电路。RS232驱动器接受TTL逻辑输入和输出RS232电压电平。这些输出具有全面的过载保护,可对地短路或提供高达±30V的电压,而不会损坏驱动器。此外,当系统关断或电源关闭时,输出处于高阻抗状态,支持数据线共享。片上ESD保护无需外部保护器件。偏置引脚允许一个接收器保持开启,同时该器件的其他部分关断。
偏置引脚允许一个接收器保持开启,同时该器件的其他部分关断。
LT1039A还提供16引脚版本,不具备关断或偏置引脚功能。
对于需要5V单电源供电的应用,请参见LT1180A/LT1181A和LT1130A数据手册。
应用
- RS232 接口
- 终端
- 调制解调器
参考资料
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1039ACN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1039ACN16#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1039ACSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1039ACSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1039ACSW16#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1039ACSW16#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1039ACN#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1039ACN16#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1039ACN16#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1039ACSW#PBF | 量产 | |
LT1039ACSW#TRPBF | 量产 | |
LT1039ACSW16#PBF | 量产 | |
LT1039ACSW16#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1039a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论