eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LT1039

量产

具停机功能的 RS232 驱动器 / 接收器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用 ±5V 至 ±15V 电源运作
  • 提供了针对过载的全面保护
  • 输出可驱动至 ±30V 而不受损
  • 三态输出;当关断时输出开路
  • 双极性电路 - 无闭锁
  • ±30V 输入范围
  • 三通道驱动器 / 接收器
  • 在停机模式中电源电流为零
  • 30kΩ 输入阻抗
  • 符合所有的 RS232 规范
  • 16 引脚版本 - 引脚与 MC145406 相兼容
  • 采用 SO 封装
  • 15kV ESD 保护能力:LT1039A
LT1039
具停机功能的 RS232 驱动器 / 接收器
Driver Output Swing Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1039的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览