LT1032
LT1032
量产4 通道低功率线路驱动器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低工作电压:±5V 至 ±15V
- 500µA 电源电流
- 停机时电源电流为零
- 输出可被驱动至 ±30V
- 热限制
- 当关闭时输出“开路”(三态)
- 10mA 输出驱动电流
- 引出脚配置与 1488 相似
LT®1032 是一款 RS232 和 RS423 线路驱动器,该器件可依靠低电源电流在 ±5V 至 ±15V 的范围内工作,并可关断至零电源电流。利用电流限制和热限制对输出提供了针对外部施加之 ±30V电压的全面保护。由于输出可摆动至正电源的 200mV 以内和负电源的 600mV 以内,因而较大限度降低了对电源的需要。
该器件还具有一个选通引脚,以强制所有输出均为低电平 (这与输入或停机情况无关)。而且,转换速率可利用一个连接至电源的电阻器进行调节。
LT1032 的一个主要优势是关闭或断电时的高阻抗输出状态。
对于需要双通道或三通道 RS232 驱动器 / 接收器器件的应用,请参见 LT1180A (双通道)、LT1039A (三通道) 或 LT1130A 的数据手册。
应用
- RS232
- 电源逆变器
- 微功率接口
- 电平变换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1032CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1032CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1032CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1032IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1032ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1032ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1032CN#PBF | 量产 | |
LT1032IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1032CN#PBF | 量产 | |
LT1032IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1032CSW#PBF | 量产 | |
LT1032CSW#TRPBF | 量产 | |
LT1032ISW#PBF | 量产 | |
LT1032ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1032的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论