LT1024
过期双通道、匹配的微微安、微伏输入、低噪声运算放大器
Viewing:
产品详情
- 保证的失调电压:50μV (最大值)
- 保证的偏置电流:
- 25°C:120pA (最大值)
- –55°C 至 125°C:700pA (最大值)
- 保证的漂移:1.5μV/°C (最大值)
- 低噪声,0.1Hz 至 10Hz:0.5μVP-P
- 保证的电源电流:600μA (最大值)
- 保证的 CMRR:112dB (最小值)
- 保证的 PSRR:112dB (最小值)
- 保证的电压增益和 5mA 负载电流
- 保证的匹配特性
LT®1024 双通道、匹配的内部补偿型通用精准运算放大器可在几乎所有需要多个运放的应用中使用。LT1024 兼具微微安偏置电流 (在 –55°C 至 125°C 的整个温度范围内得以保持)、微伏失调电压 (以及随着时间和温度变化的低漂移)、低的电压和电流噪声以及低功耗。极高的共模和电源抑制比、几乎测量不到的预热漂移、以及提供 5mA 负载电流和数值为 1,000,000 增益的能力,使 LT1024 全面拥有了绝佳的精准规格指标。
在失调电压、同相偏置电流以及共模和电源抑制方面保证了严紧的匹配。
在许多双通道应用中,LT1024 全面的卓越性能不再需要费时的精准系统设计误差分析程序;LT1024 可作为 14 引脚 DIP 封装配置的通用双通道运放进行库存。
如需具有相似规格指标的单通道运放,请查阅 LT1012 的产品手册。如需采用 8 引脚封装配置的单电源双通道精准运放,请参见 LT1013 的产品手册。
Applications
- 应变仪信号调理器
- 双限值精准门限检测
- 电荷积分器
- 宽动态范围对数放大器
- 照度计
- 低频有源滤波器
- 标准的单元缓冲器
- 热电偶放大器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1024
- LT1024A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论