zhiku-carousel-dropdown-banner

LTspice® 高性能 SPICE 仿真软件,是一款适用于大多数 ADI 开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库


立即下载 LTspice IV 入门指南

LT1010

量产

快速 ±150mA 电源缓冲器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 20MHz 带宽
  • 75V/μs 转换速率
  • 可向 75Ω 阻抗提供 ±10V 驱动电压
  • 5mA 静态电流
  • 可驱动 >1μF 的容性负载
  • 电流限制和热限制
  • 从单个电源 (≥ 4.5V) 获取工作电压
  • 非常低失真运作
  • 采用 8 引脚 miniDIP、塑料 TO-220 和纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 8 引脚 DFN 封装

LT1010
快速 ±150mA 电源缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览