LT1007
量产低噪声、高速精准型运算放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 保证的 4.5nV/√Hz 10Hz 噪声
- 保证的 3.8nV/√Hz 1kHz 噪声
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声,60nVP-P (典型值)
- 保证的 7,000,000 最小电压增益,RL = 2k
- 保证的 3,000,000 最小电压增益,RL = 600Ω
- 保证的 25μV 最大失调电压
- 保证的 0.6μV/°C 最大温度漂移
- 保证的 11V/μs 最小转换速率 (LT1037)
- 保证的 117dB 最小共模抑制 (CMRR)
LT®1007 / LT1037 系列具有单片式运算放大器的较低噪声性能:2.5nV/√Hz 的宽带噪声 (低于一个 400Ω 电阻器的噪声)、2Hz 的 1/f 转角频率及 60nV 的峰至峰 0.1Hz 至 10Hz 噪声。这些器件将低噪声与超群的精度及速度规格指标组合在一起:10μV 失调电压、0.2μV/°C 漂移、130dB 共模和电源抑制、以及 60MHz 增益带宽乘积 (去补偿器件 LT1037,其可在数值为 5 或更大的闭环增益条件下稳定运作)。
LT1007 / LT1037 的电压增益极高,以 20,000,000 增益驱动一个 2kΩ 负载和以 12,000,000 增益驱动一个 600Ω 负载至 ±10V。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。因此,与同档次的竞争放大器相比,即使是成本低的器件等级 (LT1007C 和 LT1037C) 其规格指标也取得了明显的改善。
下面所示的正弦波发生器应用利用了 LT1037 的低噪声与低失真特性。
应用
- 低噪声信号处理
- 微伏 (μV) 级准确度的门限检测
- 应变仪放大器
- 直接耦合音频增益级
- 正弦波发生器
- 磁头前置放大器
- 传声器前置放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 4
设计笔记 7
技术文章 3
规范通知 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1007ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1007CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1007CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1007CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1007IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1007IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1007IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1007ACN8#PBF | 量产 | |
LT1007CN8#PBF | 量产 | |
LT1007IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1007ACN8#PBF | 量产 | |
LT1007CN8#PBF | 量产 | |
LT1007IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1007ACN8#PBF | 量产 | |
LT1007CN8#PBF | 量产 | |
LT1007IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1007CS8#PBF | 量产 | |
LT1007CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1007IS8#PBF | 量产 | |
LT1007IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1007CS8#PBF | 量产 | |
LT1007CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1007IS8#PBF | 量产 | |
LT1007IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1007
- LT1007A
- LT1007CS
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1007的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论