LM234
LM234
不推荐用于新设计恒定电流源和温度传感器
Viewing:
产品详情
- 1µA 至 10mA 工作电流范围
- 0.02%/V 电压调整率
- 0.8V 至 40V 工作电压
- 可用作线性温度传感器
- 不吸收反向电流
- 可提供标准晶体管封装
Most H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages Are Now Obsolete
Download Complete Datasheet for Details
LM134 是一款三端电流源,专为在 1μA 至 10mA 的电流水平 (其由一个外部电阻器设定) 范围内工作而设计。该器件可作为一个真正的二端电流源,无需额外的电源连接或输入信号。电压调整率通常为 0.02%/V,而且终端到终端电压可在 800mV 至 40V 的范围内变化。
由于工作电流与绝对温度 (单位:°K) 成正比,因此该器件作为温度传感器也将得到广泛的应用。工作电流的温度相关性在室温条件下为 0.336%/°C。例如,一个工作在 298μA 电流下的器件将具有 1μA/°C 的温度系数。温度相关性是极其准确和可重复的。作为温度传感器规格在 100μA 至 1mA 范围内的器件是 LM134-3、LM234-3 以及 LM134-6、LM234-6,其中的短划线数分别表示 ±3°C 和 ±6°C 的准确度。
如果需要零温度系数电流源,则可通过增设一个二极管和一个电阻器容易地实现。
应用
- 电流模式温度感测
- 用于并联基准的恒定电流源
- 冷结点补偿
- 用于双极性差分级的恒定增益偏置
- 微功率偏置网络
- 用于光电导管的缓冲器
- 电流限制器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lm234的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论