LM108A
LM108A
量产运算放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 保证的 200pA 最大输入失调电流
- 保证的 2nA 最大输入偏置电流
- 保证的 600μA 最大电源电流
- 保证的 0.5mV 最大失调电压
- 保证的 5μV/°C 最大漂移
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages From Analog Devices Are Now Obsolete
LM108 系列精准型运算放大器特别适合那些要求低失调和偏置电流以及低功耗的高源阻抗应用。与 FET 输入放大器不同,LM108 的失调和偏置电流不会随着温度的高低起伏而发生显著的变化。先进的设计、加工和测试方法使得凌力尔特 (现隶属 ADI) 的 LM108 成为优于先前同类器件的选择。
下面示出了一款光电二极管传感器应用电路。对于需要较高性能的应用,请参见 LT1008 和 LT1012 的数据手册。
应用
- 积分器
- 换能器放大器
- 模拟存储器
- 照度计
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LM108AH | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
LM108AH/883 | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
LM108AH | 量产 | |
LM108AH/883 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LM108A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM108A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论