LM101A
运算放大器
Viewing:
产品详情
- 30V 差分输入范围
- 75nA 输入偏置电流
- 宽共模电压范围
停产产品,产品手册仅供参考
LM101A 和 LM107 是通用型运算放大器,具有低偏置电流,并能够在高输入差分电压(达 30V) 条件下运作。与许多 FET 输入放大器不同,LM101A/107 的输出不会在共模范围被超过的情况下发生反向,从而使它们特别适合于比较器和振荡器电路。
LM101A 采用外部补偿,因而允许针对具体应用来优化频率响应和转换速率。LM107 与 LM101A 基本相同,唯一的差别是 LM107 的补偿电容器是内置的。凌力尔特的 LM101A 和 LM107 运用了改良的设计和处理方法,从而实现了优于以往器件的上佳长期稳定性和可靠性。偏置电流与差分输入电压的关系曲线显示:在一个很宽的输入信号范围内,输入电流发生的变化极小,这一点在许多应用中都是很重要的。
Applications
- 信号调理放大器
- 电压跟随器
- 比较器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM101A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论