LF155

量产

低电源电流 JFET 输入运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在所有的器件等级上均提供了有保证的失调电压漂移
  • 在所有的器件等级上均提供了有保证的转换速率
  • 有保证的低输入失调电流 10pA (最大值)
  • 有保证的低输入偏置电流 50pA (最大值)
  • 有保证的高转换速率 (156A / 356A) 10V/μs (最小值)
  • 快速稳定至 0.01% 1.5μs
LF155
低电源电流 JFET 输入运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LF155的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览