HMC703

最后购买期限

集成扫频器的8 GHz小数N分频PLL

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带: DC - 8 GHz RF输入
  • 业界较领先的相位噪声与杂散性能: -112 dBc/Hz(8 GHz小数分频,50 kHz失调)
  • 品质因数:
    -230 dBc/Hz小数分频 模式
    -233 dBc/Hz整数分频 模式
  • 高PFD速率: 100 MHz
  • 24引脚4 x 4 mm SMT
    封装: 16 mm²


HMC703
集成扫频器的8 GHz小数N分频PLL
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADF4159 推荐新设计使用 直接调制/快速波形产生13 GHz小数N分频频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC703LP4E
HMC703LP4E评估板

最新评论

近期浏览