HMC701
最后购买期限集成扫频器的8 GHz 16位小数N分频PLL
- 产品模型
- 2
产品详情
- 24位步长分辨率,3 Hz典型值
- 超低相位噪声
6 GHz、50 MHz基准电压源
-103 / -110 dBc/Hz (20 kHz) (小数/整数) - 自动与触发扫频器功能
- 采用防周跳(CSP)技术,建立时间短
- 支持对外部步进调谐VCO进行自动调谐
- 支持多VCO
- 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
HMC701LP6CE是一款SiGe BiCMOS小数N分频频率合成器。 该频率合成器内置一个8GHz 16位RF N分频器、一个24位Σ-Δ调制器、一个极低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)和一个精密控制电荷泵。 此外,该频率合成器还支持外部步进调谐VCO。
该小数分频频率合成器采用高级Σ-Δ调制器设计,支持超精细频率步长。 该频率合成器能够改变鉴频鉴相器(PFD)增益和PFD周跳特性。 相比传统PFD,该特性可使得到新频率所需时间缩短50%。 另外,由于具有超低带内相位噪声,因此支持更宽的环路带宽,从而可以实现更快的跳频。
该频率合成器内置线性扫频器功能,只需一个外部或自动扫描触发器,便能以各种扫描时间、极性和驻留执行线性调频。
通用输出(GPO)总线支持使用多个VCO。 此外,该频率合成器具有多个辅助时钟生成模式,可通过GPO访问。
应用
- 移动无线电基站
(GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA) - 无线LAN、WiMax
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- FMCW传感器
- 汽车雷达
- 相控阵系统
参考资料
数据手册 1
质量文档 3
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC701LP6CE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC701LP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 19, 2022 - 21_0158 Obsolescence of HMC701 |
||
HMC701LP6CE | 最后购买期限 | |
HMC701LP6CETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具