HMC239A

过期

SPDT非反射开关,采用SMT封装,DC - 2.5 GHz

Viewing:

产品详情

  • 低插入损耗: 0.4 dB
  • 高隔离度: 35 dB
  • 较快的开关速度 2 ns
  • 高输入IP3: +50 dBm

推荐替代产品

HMC221B

HMC239A
SPDT非反射开关,采用SMT封装,DC - 2.5 GHz
hmc239as8_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC221B 推荐新设计使用 GaAs、MMIC、SPDT开关,10 kHz至3 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc239a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览