HMC221B
HMC221B
量产GaAs、MMIC、SPDT开关,10 kHz至3 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗:0.4 dB(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3):55 dBm(典型值)
- 正控制电压:0 V / 3 V
- 超小型封装:SOT-23
HMC221B是一款单刀双掷(SPDT)开关,额定频率范围为10 kHz至3 GHz,采用6引脚SOT-23塑料封装。该开关提供低于0.8 dB的极低插入损耗(频率高达3 GHz时),非常适合要求低插入损耗和小尺寸的接收器和滤波器开关应用。
关断状态下,RF1和RF2反射短路,而两个控制电压(A和B引脚)所需直流偏置电流极低。请注意,HMC197B在备选引脚排列方面具有相似的性能。
应用
- 工业、科研和医疗(ISM)
- PCMCIA无线卡
- 蜂窝应用
参考资料
产品选型指南 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC221BE | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC221BETR | 6-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC221BG的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论