HMC183

过期

SP8T非反射开关,采用SMT封装,DC - 2 GHz


产品详情

  • 低插入损耗(1 GHz): 0.8dB
  • 集成式3:8解码器
  • 24引脚QSOP封装



推荐替代产品

HMC253A

HMC183
SP8T非反射开关,采用SMT封装,DC - 2 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC253A 量产

GaAs MMIC SP8T非反射式开关,采用SMT封装,DC至3.5 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC183的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览