HMC253ALC4
HMC253A
量产GaAs MMIC SP8T非反射式开关,采用SMT封装,DC至3.5 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 符合RoHS标准4x4 mm陶瓷SMT封装
- 非反射式拓扑
- 低插入损耗:1.6 dB
- 单正电源:Vdd = +5V
- 集成式3:8 TTL/CMOS解码器:0/+3V
HMC253A是一款非反射SP8T开关,采用符合RoHS标准的无引脚4 mm x 4 mm SMT陶瓷封装和24引脚QSOP封装,宽带工作频率范围为DC至3.5 GHz。 该开关提供单正偏置和真TTL/CMOS兼容性,使其可采用0/3 V控制电源和5 V电源工作。 该开关上集成了3:8解码器,仅需三个控制线和一个正偏置即可选择每个路径。 HMC253A SP8T可取代SP4T和SPDT MMIC开关的多种配置。
应用
- 基站和中继器
- WiMAX/WiBro和固定无线
- 蜂窝/3G基础设施
- CATV/DBS
- 军事和高可靠性
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC253ALC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253ALC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具