HMC1049-Die
量产GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低噪声系数:1.7 dB
- 高增益:16 dB
- P1dB输出功率:15 dBm
- 电源电压:7 V (70 mA)
- 输出IP3:27 dBm
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸:1.43 mm × 2.9 mm × 0.1 mm
HMC1049是一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA),工作频率范围为0.3 GHz至20 GHz。该LNA提供16 dB的小信号增益、1.7 dB的噪声系数、27 dBm的输出IP3,采用7 V电源时功耗仅为70 mA。16 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。VDD可施加于焊盘2(VDD = 7 V)或焊盘4(VDD = 4 V)。焊盘4需要偏置树。HMC1049内部匹配至50 Ω,可轻松集成至多芯片模块(MCM)中。所有数据均利用50 Ω测试电路中的芯片获取,通过长度为0.31 mm (12 mil)、直径0.025 mm (1 mil)的焊线连接。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事与太空
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1049 | CHIPS OR DIE | ||
HMC1049-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1049-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论