HMC-C083
过期
MicroSynth®集成式合成器模块,2 - 6 GHz
Viewing:
产品详情
- 极为紧凑的宽带合成器
- 24位步长,分辨率0.6 Hz
- 自动和触发扫描功能
- 集成低噪声电压调节器
- 密封模块
- 工作温度: -40℃至+85℃
- 2类ESD额定值(2 kV)
HMC-C083 MicroSynth®是完全集成的宽带合成器模块,将高性能SiGe、GaAs pHEMT和InGaP HBT技术组合成一个紧凑的密封封装。 输出频率范围为2至6 GHz,平均输出功率为+17 dBm。 在小数N分频模式下,HMC-C083可使步长低至0.6 Hz。 HMC-C083还具有完全集成的低噪声调节器和输出缓冲放大器以提供出色的推挽性能。 该模块旨在承受恶劣环境,可满足高等军用标准要求。
寄存器文件
开启时,HMC-C083 MicroSynth®需要初始化以便正常工作。 文件HMC-C083_register_low_band.txt包含十六进制寄存器列表及使单元在2.6 GHz下工作的建议初始化值,而文件 HMC-C083_register_high_band.txt 包含十六进制寄存器列表及使单元在5 GHz下工作的建议初始化值。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参阅 MicroSynth® 操作指南。
典型应用
- 军用雷达、EW和ECM
- 测试和测量设备
- 实验室仪器
- 工业/医疗设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C083的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论