DS26503

最后购买期限

T1/E1/J1 BITS单元

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容G.703 2048kHz同步接口
  • 兼容G.703 6312kHz日本同步接口
  • 可与标准T1/J1 (1.544MHz)和E1 (2.048MHz)接口
  • 可与CMI编码的T1/J1和E1接口
  • 短程和长程线路接口
  • 发送、接收T1和E1 SSM消息,带有消息确认
  • 带旁路模式的T1/E1抖动抑制器
  • 完全独立的发送和接收功能
  • 内部适用于75Ω/100Ω/110Ω/120Ω的接收和发送侧软件可选终端
  • 桥接应用的监视模式
  • 接收16.384MHz, 12.8MHz, 8.192MHz, 4.096MHz, 2.048MHz或1.544MHz (仅对T1)主机时钟
  • 8位并行控制端口, 复用或非复用, Intel或Motorola
  • 串行(SPI)控制端口
  • 硬件控制模式
  • 通过硬件输出引脚,提供LOS, AIS和LOF指示
  • 通过器件引脚,快速实现发送器输出禁止,用于保护切换
  • IEEE® 1149.1 JTAG边界扫描
  • 3.3V供电,5V容限输入和输出
DS26503
T1/E1/J1 BITS单元
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS26502 T1/E1/J1/64KCC BITS单元
DS2155 T1/E1/J1单芯片收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1


评估套件

DS26503DK

T1/E1/J1 BITS单元开发板

特性和优点

  • 免去首版样机设计过程,加速新设计的进度
  • 可演示DS26503 BITS单元的主要功能
  • 包括DS26503 BITS、变压器、BNC、RJ-48网络连接器及端接无源器件
  • 用于75Ω E1的BNC连接器
  • 用于120Ω E1和100Ω T1的Bantam和RJ48连接器
  • 可直接与基于Windows的计算机接口
  • ChipView软件能够以点击方式访问DS26503寄存器组
  • 由软件控制(寄存器映射)配置开关,方便了时钟和信号路由
  • 所有设备端成帧器引脚便于与外部数据源/接收器的连接
  • LED用于指示信号丢失、中断状态以及复用时钟和信号路由配置
  • 易读的丝网印制标签可以辨别与所有连接器、跳线和LED相关的信号

产品详情

DS26503DK是易于使用的DS26503 T1/E1/J1 BITS评估板。DS26503DK设计用作单机开发板。开发板包括DS26503 BITS单元、变压器、端接电阻、基于FPGA配置的开关和网络连接器。Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置和状态寄存器。板上LED用于指示接收信号丢失、中断状态以及复用时钟和信号路由配置。

应用

  • 基础收发器
  • BITS定时
  • 速率变换

DS26503DK
T1/E1/J1 BITS单元开发板

最新评论

近期浏览