DS26502
T1/E1/J1/64KCC BITS单元
业内唯一的64kHz复合时钟收发器
Viewing:
产品详情
- 符合G.703 2048kHz同步接口
- 符合G.703 64kHz中心化(选择A)和同向定时接口
- 符合G.703附录II 64kHz和6312kHz日本同步接口
- 与标准的T1/J1 (1.544MHz)和E1 (2.048MHz)接口
- 与CMI编码的T1/J1和E1接口
- 短程和长程
- 发送和接收T1和E1 SSM消息,带有消息确认
- 具有旁路模式的T1/E1抖动衰减器
- 完全独立的发送和接收功能
- 适用于75Ω/100Ω/110Ω/120Ω T1、E1与复合时钟接口的内部软件选择的接收和发送终端
- 用于桥接应用的监视器模式
- 接收16.384MHz、12.8MHz、8.192MHz、4.096MHz、2.048MHz或1.544MHz主时钟
- 在复合时钟模式下的64kHz、8kHz和400Hz输出
- 8位并行控制端口,复用或者非复用,Intel或Motorola
- 串行(SPI)控制端口
- 硬件控制模式
- 通过硬件输出引脚提供LOS、AIS和LOF指示
- 通过器件引脚实现发送器输出的快速关断,用于保护切换
- IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
- 3.3V电源,可承受5V输入输出
DS26502是楼宇综合定时供给系统(BITS)时钟恢复器件。还可用作基本T1/E1收发器。接收机部分可以从T1、E1、64kHz复合时钟(64KCC)和6312kHz同步定时接口恢复出时钟。在T1和E1模式下,还能恢复同步状态消息(SSM)。发送部分可以直接连接到T1、E1或64KCC复合时钟同步接口,在T1和E1模式下也能够提供SSM。DS26502能够在任何支持的输入同步时钟频率和任何支持的输出时钟频率之间转换。本器件还具有单独的输出,用来提供6312kHz时钟信号。DS26502可以通过并行、串行或者硬件控制器端口进行控制。
应用
- BITS定时
- 速率变换
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
时钟和数据恢复/重定时 1 | ||
DS26503 | 最后购买期限 | T1/E1/J1 BITS单元 |
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 1
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26502的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论