DS1865

最后购买期限

PON三工器控制及监测电路

为GPON、BPON及GEPON收发器提供完备的控制、校准、监控方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足GEPON、BPON和GPON突发模式发送时钟要求
  • 具有跟踪误差补偿功能的APC环路控制偏置电流
  • 基于温度的查找表用于控制调置电流
  • 光功率检测范围-6dB至+0dB
  • 2路8位转换模拟输出,其中1路由MON4电压控制,用于控制视频放大器增益
  • 片内温度传感器直接输出数字信号
  • 6路模拟监测通道:温度、VCC、MON1、MON2、MON3和MON4
  • 5个数字I/O引脚,用于其它监控功能
  • 全面的故障管理系统,带有可屏蔽激光器关闭功能
  • 内部校准数据的访问提供两级加密保护
  • 密码1保护120字节非易失存储器
  • 密码2保护位于主器件地址的128字节非易失存储器
  • 128字节非易失存储器位于A0h从地址
  • 通过I²C兼容接口进行校准和监测
  • 2.85V至3.9V工作电压范围
  • 工作温度范围:-40°C至+95°C
  • 封装:28引脚、无铅TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)
DS1865
PON三工器控制及监测电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光纤监测和控制 3
DS1856 不推荐用于新设计 双路、温度控制电阻器,具有内部校准监测器和加密保护
DS1859 不推荐用于新设计 双路、温控电阻,内置校准监测器
DS1863 不推荐用于新设计 DS1863突发模式PON控制器,集成监控器
激光驱动器 1
DS1864 不推荐用于新设计 SFP激光控制器与诊断IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1865的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览