DS1818
量产3.3V、经济型复位芯片,带有手动复位按钮
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 提高处理器运行的可靠性
- 用于精准自动电源故障检测的温度补偿电压监控器
- 发生电源故障后自动重启微处理器
- VCC返回到容差范围内后保持复位150ms以便处理器稳定下来
- 监控按钮的外部覆盖情况
- 低电平有效复位输出
- 具有内部5.5kΩ上拉电阻的高效开漏输出可节省功耗和空间
- 静态电流:35µA(最大值)
- 无需复杂的设置即可实现轻松设计
- 3.3V固定复位阈值
- 提供5%、10%和20%容差版本
- 可在大多数商业和工业环境中运行
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
- MXD1818提供比DS1818更高的性能
DS1813 (5V)和DS1818 (3.3V) EconoResets是简单的三引脚电压监控器和上电复位电路,可在电源恢复到容差范围内后保持复位150ms以确保稳定。该电压监控器使用精密的温度基准电压源和比较器电路来检测超出容差的情况并生成低电平有效复位。DS1818的开漏输出具有一个内部5.5kΩ上拉电阻,用于有线AND电路。DS1818还监控复位输出上的按钮,在按钮释放时生成复位。
EconoResets取代了分立元件并节省了空间,特别是采用新的SOT-23封装时。它们可以适用于任何需要可靠处理器运行的系统,特别是打印机、HVAC、能源管理、蜂窝电话、PDA和机顶盒等消费产品。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1818-10+ | TO92 | ||
DS1818-10+T&R | TO92 | ||
DS1818-5+ | TO92 | ||
DS1818R-10+T&R | 3-SOT_23-N/A | ||
DS1818R-10-U+ | 3-SOT_23-N/A | ||
DS1818R-20+T&R | 3-SOT_23-N/A | ||
DS1818R-5+T&R | 3-SOT_23-N/A | ||
DS1818R-5-U+ | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS1818-10+ | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS1818-10+T&R | 量产 | |
4月 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
DS1818-5+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
DS1818R-10+T&R | 量产 | |
DS1818R-10-U+ | 量产 | |
DS1818R-20+T&R | 量产 | |
DS1818R-5+T&R | 量产 | |
DS1818R-5-U+ | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
DS1818R-10-U+ | 量产 | |
DS1818R-5-U+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论