DS1233A
量产3.3V、经济型复位芯片
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 电源失效后可自动重启微处理器
- 监控按钮可用于防止外部数据覆盖
- 内部电路消除按钮开关抖动
- VCC恢复正常或按钮释放后,持续保持复位状态大约350ms
- 精度为10%或15%的3.3V微处理器电源监视器
- 减少了分立元件
- 精密的温补电压基准及电压检测器
- 低成本TO-92封装或表面贴装的SOT-223封装
- 内置5kΩ上拉电阻
- -40°C至+85°C工作温度范围
DS1233A经济型复位可以为微处理器监视两个重要条件:电源异常及外部数据覆盖故障。精密的温补基准和比较器用于监视电源状态(VCC)。一旦检测到电源超出容差范围,内部将产生电源失效信号、强迫置为复位状态。当VCC恢复到正常条件时,复位状态将持续保持大约350ms,以便电源和处理器达到稳定状态。DS1233A的第二个功能是手动复位控制,DS1233A提供按键去抖,释放复位前产生350ms的复位脉冲。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1233A-10+ | TO92 | ||
DS1233A-10+T&R | TO92 | ||
DS1233A-15+ | TO92 | ||
DS1233A-15+T&R | TO92 | ||
DS1233AZ-10+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
DS1233AZ-10+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
DS1233AZ-15+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
DS1233AZ-15+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS1233A-10+ | 量产 | |
DS1233A-15+ | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS1233A-10+T&R | 量产 | |
DS1233A-15+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1233A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论