DS1233

量产

5V、经济型复位芯片

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源失效后可自动重启微处理器
  • 监控按钮可用于防止外部数据覆盖
  • 内部电路消除按钮开关抖动
  • VCC恢复正常或按钮释放后,持续保持复位状态大约350ms
  • 精度为5%、10%或15%的5V微处理器电源监视器
  • 减少了分立元件
  • 精密的温补电压基准及电压检测器
  • 低成本TO-92封装或表面贴装的SOT-223封装
  • 内置5kΩ上拉电阻
  • -40°C至+85°C工作温度范围
DS1233
5V、经济型复位芯片
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1233的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览