DAC8562
量产+5 V、并行输入、完整12位DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 完整12位DAC
- 无需外部元件
- 采用+5 V单电源供电
- 每位1 mV,满量程:4.095 V
- 真电压输出, ±5 驱动电流
- 极低功耗:3 mW
DAC8562是一款完整的并行输入、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低、易于使用的特点。
除DAC外,片内还集成了一个轨到轨放大器、锁存器和基准电压源。基准电压(REFOUT)调整至2.5 V,片内放大器则将DAC输出提升至4.095 V满量程。用户只需提供+5 V电源。
DAC8562采用标准二进制编码方式。运算放大器输出摆幅为0 V至+4.095 V,分辨率为每位1 mV,能够驱动±5 mA电流。由于采用低温度系数硅铬薄膜电阻,因此相对于数字输入码的线性度误差性能十分出色。
高速并行数字接口可以与较快的处理器连接,并且处理器无需等待。该接口非常简单,只需一个CE 信号。异步CLR 输入可将输出设置为零电平。
DAC8562提供两种不同的20引脚封装:塑封DIP和SOL-20封装,每个器件的额定温度范围均为-40°C至+85°C,电源电压范围为+5 V ± 5%。
对于MIL-STD-883应用,请联系ADI公司当地经销商获取DAC8562/883数据手册,其额定工作温度范围为-55°C至+125°C。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC8562EPZ | 20-Lead PDIP | ||
DAC8562FPZ | 20-Lead PDIP | ||
DAC8562FSZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8562FSZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
DAC8562EPZ | 量产 | |
DAC8562FPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8562EPZ | 量产 | |
DAC8562FPZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8562FSZ | 量产 | |
DAC8562FSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 dac8562的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论