专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
DAC8512
量产+5V、串行输入、完整12位DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
- SO-8或小型DIP封装,节省空间
- 完整、电压输出,内置基准电压源
- 每位1 mV,满量程:4.095 V
- 采用+5 V单电源供电
- 无需外部元件
- 三线式串行数据接口,数据加载速率:20 MHz
- 低功耗:2.5 mW
DAC8512是一款完整的串行输入、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电,它内置DAC、输入移位寄存器和锁存器、基准电压源以及一个轨到轨输出放大器。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低、易于使用的特点。
DAC8512的编码方式为标准二进制,MSB先加载。输出运算放大器的摆幅可以达到任一供电轨,设置为0 V至+4.095 V范围,分辨率为每位1 mV。它能够提供5 mA吸电流和源电流。片内基准电压源经过激光调整,可提供4.095 V的精密满量程输出电压。
高速、三线式串行接口与DSP兼容,提供数据输入(SDI)、时钟(CLK)和负载选通(LD)三个引脚。还有一个芯片选择引脚,用于连接多个DAC。
上电时或用户要求时,CLR 输入可将输出设置为零电平。
DAC8512的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供塑封DIP和SO-8表贴两种封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC8512EPZ | 8-Lead PDIP | ||
DAC8512FPZ | 8-Lead PDIP | ||
DAC8512FSZ | 8-Lead SOIC | ||
DAC8512FSZ-REEL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8512EPZ | 量产 | |
DAC8512FPZ | 量产 | |
6月 3, 2009 - 09_0105 DAC8512 and AD8522 Wafer fab Process change |
||
DAC8512EPZ | 量产 | |
DAC8512FPZ | 量产 | |
DAC8512FSZ | 量产 | |
DAC8512FSZ-REEL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
DAC8512FSZ | 量产 | |
DAC8512FSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具