实时时钟
searchIcon
banner background image

实时时钟

实时时钟(RTC) IC用在电路中,用于跟踪与“真实”世界相关的时间。保持准确的时间非常重要,尤其是在系统承受很大压力,或者主设备电源关断时。在这些时段内,RTC IC必须提供可靠性能,通常会从辅助电池或超级电容器获取电源。如预期一样,对于大多数实时时钟设计来说,功耗是一个重要因此,此外还包括精度、可靠性和小封装尺寸。现代大部分RTC通过支持串行接口来减少所需的引脚数量。我们提供多种高度准确、低功耗、小封装、基于微机电系统(MEMS)的实时时钟,以满足您的解决方案需求。
实时时钟(RTC) IC用在电路中,用于跟踪与“真实”世界相关的时间。保持准确的时间非常重要,尤其是在系统承受很大压力,或者主设备电源关断时。在这些时段内,RTC IC必须提供可靠性能,通常会从辅助电池或超级电容器获取电源。如预期一样,对于大多数实时时钟设计来说,功耗是一个重要因此,此外还包括精度、可靠性和小封装尺寸。现代大部分RTC通过支持串行接口来减少所需的引脚数量。我们提供多种高度准确、低功耗、小封装、基于微机电系统(MEMS)的实时时钟,以满足您的解决方案需求。

子分类

archive icon
带中断功能的DS2417 1-Wire®时钟芯片提供简单的解决方案,能够以很少的硬件存储和检索关键时间信息。DS2417包含一个独有的激光ROM以及一个实时时钟/日历,后者可作为二进制计数器。与该器件通信只需一个引脚即可实现。使用备用电源,数据具有非易失性,允许(器件)独立运行。利用DS2417特性,可以向任何类型的电子设备或使用微控制器的嵌入式应用添加日历、时间和日期戳,以及日志等功能。
archive icon
实时时钟(RTC) IC用在电路中,用于跟踪与“真实”世界相关的时间。保持准确的时间非常重要,尤其是在系统承受很大压力,或者主设备电源关断时。在这些时段内,RTC IC必须提供可靠性能,通常会从辅助电池或超级电容器获取电源。如预期一样,对于大多数实时时钟设计来说,功耗是一个重要因此,此外还包括精度、可靠性和小封装尺寸。并行地址产品易于实施,提供高数据吞吐量。
archive icon
实时时钟(RTC) IC用在电路中,用于跟踪与“真实”世界相关的时间。保持准确的时间非常重要,尤其是在系统承受很大压力,或者主设备电源关断时。在这些时段内,RTC IC必须提供可靠性能,通常会从辅助电池或超级电容器获取电源。如预期一样,对于大多数实时时钟设计来说,功耗是一个重要因此,此外还包括精度、可靠性和小封装尺寸。现代大部分RTC通过支持串行接口来减少所需的引脚数量。