ADXL950

最后购买期限

单轴±70 g加速度计,集成双频谱加速度检测功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传感器特性
  • 在单个IC中集成完整的单轴加速度测量系统
    ±70g基带通道
  • 敏感轴位于芯片层
  • 加速度计频率响应低至DC
  • 根据数字命令执行机电自测
  • 电气特性
  • 单电源:3.3V至5V
  • 低功耗:
    2.5mA(典型值,Vs = 3.3V)
  • 完全差分传感器和电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
  • 输出兼容低成本微控制器和ADC
  • 高线性度:0.2%满量程
  • 低噪声:4 mg/ √Hz
ADXL950
单轴±70 g加速度计,集成双频谱加速度检测功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览