ADXL716

量产

低成本单轴PSI5兼容型卫星传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用户可配置的传感器范围: ±1.6 g, ±16 g
  • PSI5通信协议符合2.1版规范
  • 异步操作:PSI5-A10P-250[228]/1L
  • 同步操作:PSI5-P10P-500/3L和其它
    • 双向通信的菊花链操作
    • 向后兼容PSI5 1.3版
  • 可选16或10位传感器数据
  • 0.25 μs数据插值程序
  • 用户可选的连续自稳零操作
  • 机电传感器自测
  • 抗EMI/RFI能力强
  • 采用4.5 V至16.5 V电源供电
  • 电子序列号通过汽车应用认证
ADXL716

低成本单轴PSI5兼容型卫星传感器

提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL716的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论