ADXL703

过期

高精度、低g、数字三轴加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能三轴数字输出加速度计
  • 满量程范围:±14.2 g(16位分辨率,0.434 mg/LSB)
  • 输出采样速率:2 kHz(带可选数字FIFO)
  • 可编程滤波器响应
    20 Hz、46 Hz、92 Hz、184 Hz
  • 连续机电自测
    额外的键入和按需自测例程

  • 温度补偿、高精度零g偏移和灵敏度性能
  • X/Y/Z轴失调调节
  • 低静态电流
  • 高线性度性能
  • 通过汽车应用认证
  • 温度范围:−40°C至+105°C

ADXL703
高精度、低g、数字三轴加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL703的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览