ADXL700
推荐新设计使用高精密、低g、数字三轴加速度计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高性能、三轴数字输出加速度计
- 满量程范围:±14.2g(16位分辨率,0.434 mg/LSB)
- 输出采样速率:2 kHz(带可选数字FIFO)
- 可编程滤波器响应
20 Hz、46 Hz、92 Hz、184 Hz - 连续机电自测
额外的键启动和按需自测程序
- 温度补偿,高精度零g偏置和灵敏度性能
- X/Y/Z轴偏移调整
- 低静态功耗
- 高线性度性能
- 温度范围:−40°C至+105°C
- 通过汽车应用认证
ADXL700器件是一款高精度、三轴加速度计,用于电子稳定控制和其它高性能应用。内置温度补偿例程确保在整个温度范围内实现优于±3%的灵敏度稳定性。ADXL700设计采用可选的−3 dB滤波器转折频率,可满足各种应用,2 kHz的输出数据速率可对加速度信息进行充分过采样。
该器件的加速度数据输出为真16位字,包含在32位SPI处理中。SPI接口包含额外的故障检测位和数据格式位,协助高可靠性应用。SPI通信兼容频率高达8 MHz。16位加速度数据字可在±14.2 g器件满量程范围内提供0.434 mg/LSB分辨率。
ADXL700采用带有反转焊盘的SOIC封装,可改善EMI/RFI的鲁棒性。ADXL700采用3.3 V和5 V电源工作,额定工作温度范围为−40°C至+105°C汽车温度范围。
应用
- 车辆动态控制(VDC)
- 电子稳定程序(ESP)
- 电子底盘控制
- 平台稳定/调平
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL700WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADXL700WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL700的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论