ADXL373

量产

微功耗、3轴、±400 g、数字输出、MEMS加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 测量范围:±400g
  • 160 Hz至2560 Hz用户可选带宽,带4极抗混叠滤波器
  • 可选过采样率
  • 可调高通滤波器
  • 超低功耗
    • 可采用纽扣电池供电
    • 19 μA(2560 Hz ODR、2.5 V电源)
    • 低功耗唤醒模式,用于低g活动检测
    • 1.4 μA即时导通模式,包含可调阈值
    • 0.1 μA待机模式
  • 内置系统级节能功能包括
    • 自动中断处理,无需处理器干预
  • 超低功耗事件监控可检测冲击并快速唤醒以捕捉瞬态事件
  • 可调低g阈值活动和非活动检测
  • 宽工作电压范围:1.6 V至3.5 V
  • 通过外部触发器进行加速度采样同步
  • 支持SPI数字接口和I2C接口格式
  • 200 mg/LSB比例因子时提供12位输出
  • 宽工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 小尺寸、薄型3.00 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装
ADXL373
微功耗、3轴、±400 g、数字输出、MEMS加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL373Z

评估 ADXL373 微功耗、3 轴、±400 g 数字输出、MEMS 加速度计

特性和优点

  • 2 组间隔导孔,用于连接 5 引脚接头
  • 简单连接到原型板或 PCB
  • 小尺寸和板刚度最大限度地减少了对系统和加速度测量的影响

产品详情

EVAL-ADXL373Z 是一款简单的评估板,可以快速评估 ADXL373 微功耗、3 轴、±400 g、数字输出微机电系统 (MEMS) 加速度计。

EVAL-ADXL373Z 非常适合评估现有系统中的 ADXL373,因为评估板的刚度和小尺寸特点最大限度地减少了评估板对系统和加速度测量的影响。

有关 ADXL373 的完整详细信息,请参阅 ADXL373 数据手册,在使用这些评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADXL373Z
评估 ADXL373 微功耗、3 轴、±400 g 数字输出、MEMS 加速度计

最新评论

近期浏览