ADXL325

量产

小尺寸、低功耗、三轴 ±5 g加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三轴检测
  • 小尺寸、
    薄型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm) LFCSP封装
  • 低功耗:350 μA(典型值)
  • 单电源供电:1.8 V至3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求
ADXL325
小尺寸、低功耗、三轴 ±5 g加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL325

ADXL325分线板

产品详情

EVAL-ADXL325Z是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL325的性能。ADXL325是一款三轴模拟输出加速度计,测量范围为±5 g。该分线板的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。

本页提供EVAL-ADXL325Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

EVAL-ADXL325
ADXL325分线板

最新评论

近期浏览