ADXL323
不推荐用于新设计小尺寸、低功耗、双轴±3G iMEMS® 加速度计
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 双轴检测
- 小尺寸、薄型封装:4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP_LQ
- 低功耗:180 µA(VS = 1.8 V,典型值)
- 单电源供电:1.8 V至5.25 V
- 抗冲击能力:10,000 g
- 出色的温度稳定性
- 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
- 符合RoHS/WEEE无铅要求
ADXL323是一款小尺寸、低功耗(1.8V时为180µA)、双轴iMEMS®加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。该产品的满量程加速度测量范围为±3g(最小值),既可以测量倾斜检测应用中的静态加速度,也可以测量运动、冲击或振动导致的动态加速度。ADXL323采用1.8V至5.25V宽电压范围内的电源供电,提供小尺寸4 mm × 4 mm × 1.45 mm、16引脚塑封LFCSP封装。
应用
- 移动设备中的运动和倾斜检测
- 手机
- 支持运动检测的游戏设备
- 磁盘驱动器保护系统
- 运动和保健器材
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL323KCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADXL323KCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADXL323KCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 22, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped MEMS Devices |
||
ADXL323KCPZ | ||
ADXL323KCPZ-RL | ||
ADXL323KCPZ-RL7 | ||
1月 13, 2010 - 07_0090 Certification of STATSChipPAC China (SCC) as an additional Test facility for ADI |
||
ADXL323KCPZ | ||
ADXL323KCPZ-RL | ||
ADXL323KCPZ-RL7 | ||
7月 22, 2009 - 09_0031 ADXL320, ADXL330, ADXL340 Families Capping and Fab Process Transfer |
||
ADXL323KCPZ | ||
ADXL323KCPZ-RL | ||
ADXL323KCPZ-RL7 | ||
6月 22, 2009 - 09_0081 ADXL320 and ADXL330 Families change from Tubes to Trays |
||
ADXL323KCPZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADXL335 | 量产 | 小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL323的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论