ADXL322

不推荐用于新设计

小尺寸、薄型± 2g加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸、薄型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm) LFCSP封装
  • 分辨率:2 mg (60 Hz )
  • 宽电源电压范围:2.4 V至6 V
  • 低功耗:340 µA(Vs = 2.4 V ,典型值)
  • 优良的零偏稳定性
  • 优良的灵敏度精度
  • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 无铅:与锡/铅和无铅焊接工艺兼容

ADXL322
小尺寸、薄型± 2g加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADXL327 量产 小尺寸、低功耗、三轴±2 g 加速度计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADXL322
ADXL322评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL322的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览