ADXL311

过期

Ultracompact ±2g Dual-Axis Accelerometer

产品详情

  • High resolution
  • Dual-axis accelerometer on a single IC chip
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC package
  • Low power <400 µA (typ)
  • X-axis and Y-axis aligned to within 0.1° (typ)
  • BW adjustment with a single capacitor
  • Single-supply operation
  • High shock survival

推荐替代产品

ADXL335 量产

小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计

ADXL311
Ultracompact ±2g Dual-Axis Accelerometer
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL311的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论