ADXL295
不推荐用于新设计具有双通道频谱信号处理功能的双轴、高性能加速度计
Viewing:
产品详情
- 单轴(ADXL195) 和双轴(ADXL295)配置为±120 g基带加速度通道
-- 62.5 mg/LSB时精度为12位
-- 数据插值速率为512 kHz - 40 gAVG 高频信号处理通道
-- 83.3 mg avg/LSB时精度为10位
-- 数据插值速率为128 kHz - 传感器频率响应低至DC
- 按需机电自测
- 按需高频信号注入自测
- 完全差分电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
- 独立X和Y轴检测结构可提供稳健的FMEA性能
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADXL195/ADXL295是测量最高两轴(XL-X和XL-Y)基带加速度及高频(HF)加速度能量的双通道频谱加速度计。该器件采用相同、独立的X和Y检测结构来实现较佳的故障安全性能。
XL-X和XL-Y通道以标称满量程范围±120 g和408 Hz带宽输出基带加速度信息。加速度数据以12位、二进制补码字来表示,分辨率为62.5 mg/LSB。
15.5 kHz至23 kHz的频带内HF加速度经整流和过滤,产生一个平均值为g (gAVG)的电能计量。HF通道的标称满量程范围为40 gAVG,带宽为393 Hz。HF加速度信息与XL-X和XL-Y的信息相结合,可提供增强的车辆影响检测和鉴别。
ADXL195/ADXL295采用带裸露焊盘的16引脚、窄体SOIC封装。ADXL195/ADXL295可采用3.3 V和5 V的电压工作,额定工作温度为−40°C至+105°C。
应用- 增强型碰撞检测
- 冲击检测
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL295的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论