ADXL213

推荐新设计使用

低成本±1.2g 双轴加速度计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在单芯片IC上实现双轴加速度计
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC 封装
  • 分辨率:1 mg (60 Hz)
  • 低功耗: 700 µA ( Vs=5 V,典型值)
  • 高零偏稳定性
  • 高灵敏度精度
  • 脉冲宽度调制的数字输出
  • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 抗冲击能力:3500 g
ADXL213
低成本±1.2g 双轴加速度计
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADXL213

ADXL213分线板

产品详情

ADXL213EB是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL213的性能。 ADXL213是一款双轴、低噪声、温度稳定型加速度计,提供PWM输出。 ADXL213EB的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。

本页提供EVAL-ADXL213的相关信息,包括文档、报价和订购信息。

EVAL-ADXL213
ADXL213分线板

最新评论

近期浏览