ADXL212

不推荐用于新设计

低成本±2g双轴加速计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在单芯片IC上实现高性能、单/双轴加速度计
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm、LCC封装
  • 1 mg分辨率,60 Hz低功耗:VS = 5 V时700 μA(典型值)
  • 高零偏稳定性
  • 高灵敏度,温度范围–40°C至+125°C
  • 脉冲宽度调制的数字输出
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 3500 g抗冲击能力,符合RoHS标准
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容

ADXL212
低成本±2g双轴加速计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADXL212
ADXL212评估板

最新评论