ADXL204

量产

精密±1.7g 单轴/双轴 iMEMS® 加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在单芯片IC上实现高性能、双轴加速度计
  • 额定电源电压Vs=3.3 V
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm、LCC封装
  • 分辨率:优于2 mg (60 Hz)
  • 低功耗:500 µA(VS= 3.3 V,典型值)
  • 高零偏稳定性
  • 高灵敏度精度
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 抗冲击能力:3500 g

ADXL204
精密±1.7g 单轴/双轴 iMEMS® 加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADXL204
ADXL204评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览